(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่องมีผนังหนาทำให้มีความแข็งแกร่งสูงและยังเหมาะสำหรับการรับแรงกระแทกสูง รูเจาะสำหรับสลักเกลียวช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ด้วยเหตุนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับระบบต่างๆเช่นเครนเคลื่อนที่เหนือศีรษะ
รหัสสินค้า |
---|
UCIP208 |
UCIP208D1 |
UCIP209 |
UCIP209D1 |
UCIP210 |
UCIP210D1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | ซีล | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | ลักษณะทนความร้อน | แรงพลวัตประเมิน cr (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,276.94 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | - | 60 | 29100 | 17800 | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | - | 60 | 29100 | 17800 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | - | 70 | 32500 | 20400 | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | - | 70 | 32500 | 20400 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | ||
฿ 3,886.19 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | - | 70 | 35000 | 23200 | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | - | 70 | 35000 | 23200 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของบล็อกหมอน | ผนังหนา | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง