(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ยูนิต ชุดติดตั้งหน้าแปลน แปลน เหล็กหล่อ น้ำหนักเบา สามารถเลือก รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ได้จาก สกรูตัวหนอน รูทรงกระบอกและ ปลอกสวม ความเยื้องศูนย์ รูทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
AELFB204 |
AELFB205 |
AELFB206 |
AELFB207 |
ASFB201 |
ASFB202 |
ASFB203 |
ASFB204 |
ASFB205 |
ASFB206 |
ASFB206D1 |
ASFB207 |
ASFB207D1 |
CSFB204LLU |
CSFB205LLU |
CSFB206LLU |
CSFB207LLU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | วิธีการ การหล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.81 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 90 | 12800 | 6650 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 595.33 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 95 | 14000 | 7850 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 924.77 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 113 | 19500 | 11300 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 122 | 25700 | 15300 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 431.73 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 81 | 9600 | 4600 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 491.00 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 81 | 9600 | 4600 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 413.14 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 17 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 81 | 9600 | 4600 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 538.00 ฿ 250.12 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 90 | 12800 | 6650 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 499.68 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 95 | 14000 | 7850 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 656.67 ฿ 403.00 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 113 | 19500 | 11300 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 742.70 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 113 | 19500 | 11300 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 1,020.00 ฿ 505.00 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 122 | 25700 | 15300 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 1,021.27 | LIGHT FLANGE UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 35 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 122 | 25700 | 15300 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | NTN ROUND FLANGE BEARING UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | การแทรกสอดของกระบอกสูบรูปทรงกระบอกพอดี | 90 | 12800 | 6650 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | NTN ROUND FLANGE BEARING UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | การแทรกสอดของกระบอกสูบรูปทรงกระบอกพอดี | 95 | 14000 | 7850 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | NTN ROUND FLANGE BEARING UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | การแทรกสอดของกระบอกสูบรูปทรงกระบอกพอดี | 113 | 19500 | 11300 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | NTN ROUND FLANGE BEARING UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | การแทรกสอดของกระบอกสูบรูปทรงกระบอกพอดี | 122 | 25700 | 15300 | ชนิดไม่มีน้ำมัน |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | รูปทรง หน้าแปลน เพชร | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทปก | ไม่มี | ซีล | ไม่มี |
คุณสมบัติอุณหภูมิ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง