1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รูปทรงหน้าแปลนเหล็กหล่อสีดำ

รูปทรงหน้าแปลนเหล็กหล่อสีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ตลับลูกปืน หน้าแปลน แปลนเพชร วัสดุ ของ ตัวเครื่อง เครื่องหลักเป็น เหล็กหล่อ

รหัสสินค้า
UCFE204D1
UCFE206
UCFE206D1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
วิธีการ การหล่อลื่น

฿ 479.24

FL_BEARING UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 6 วัน 1020112128006650ประเภทการจ่ายน้ำมัน

฿ 719.62

FL_BEARING UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 6 วัน 10301451950011300ชนิดไม่มีน้ำมัน

฿ 100.00

FL_BEARING UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น ขอราคา 10301451950011300ประเภทการจ่ายน้ำมัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท รูปทรง หน้าแปลน เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทปก ไม่มี
ซีล ไม่มี คุณสมบัติอุณหภูมิ มาตรฐาน