(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แม้ว่าชุดแบริ่งแบบปลอกคอเยื้องศูนย์นี้จะยึดแน่นระหว่างเพลาและวงแหวนด้านในสามารถรับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน แต่ก็ไม่สามารถใช้กับงานที่มีการหมุนกลับไปกลับมาซ้ำ ๆ
รหัสสินค้า |
---|
UELFLU205D1W3 |
UELFU205D1W3 |
UELFU207-106D1W3 |
UELFU207D1W3 |
UELFU208D1W3 |
UELFU210D1W3 |
UELP204D1W3 |
UELP205D1 |
UELP206D1 |
UELP206D1W3 |
UELP207D1 |
UELP207D1W3 |
UELP208 |
UELP208D1W3 |
UELP209D1W3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตลับลูกปืน ประเภท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ประเภทของบล็อกหมอน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | วิธีการ การหล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูปทรง หน้าแปลน เพชร | 25 | - | - | 14000 | 7850 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 25 | - | - | 14000 | 7850 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 35 | - | - | 25700 | 15300 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 35 | - | - | 25700 | 15300 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 1,434.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 40 | - | - | 29100 | 17800 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 50 | - | - | 35000 | 23200 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | ECCENTRIC LOCKING COLLAR UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | 20 | มาตรฐาน | 33.3 | 12800 | 6650 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | ECCENTRIC LOCKING COLLAR UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | 25 | มาตรฐาน | 36.5 | 14000 | 7850 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | ECCENTRIC LOCKING COLLAR UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | 30 | มาตรฐาน | 42.9 | 19500 | 11300 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | ECCENTRIC LOCKING COLLAR UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | 30 | มาตรฐาน | 42.9 | 19500 | 11300 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | ECCENTRIC LOCKING COLLAR UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | 35 | มาตรฐาน | 47.6 | 25700 | 15300 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | ECCENTRIC LOCKING COLLAR UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | 35 | มาตรฐาน | 47.6 | 25700 | 15300 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | ECCENTRIC LOCKING COLLAR UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | 40 | มาตรฐาน | 49.2 | 29100 | 17800 | ชนิดไม่มีน้ำมัน | ||
฿ 1,783.33 | ECCENTRIC LOCKING COLLAR UNITS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | 40 | มาตรฐาน | 49.2 | 29100 | 17800 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | ||
฿ 100.00 | ECCENTRIC LOCKING COLLAR UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | 45 | มาตรฐาน | 54 | 32500 | 20400 | ประเภทการจ่ายน้ำมัน |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทปก | ไม่มี | ซีล | ไม่มี |
คุณสมบัติอุณหภูมิ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง