1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมอนบล็อคสเตนเลส

หมอนบล็อคสเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

ดรออิ้ง

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ สเตนเลส ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

F-UCPM2 รู ทรงกระบอก, ชุดสกรู โพลีลู้บ ตลับลูกปืน/รองลื่น

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ สเตนเลส ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

พร้อม แผ่นเพลท ปิดแผ่น สเตนเลส พร้อมซีล ยาง ทั้งสองด้าน

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ สเตนเลส ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

พร้อม แผ่นเพลท สเตนเลส ปิดฝาด้านเดียว

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

โครงสร้าง

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ สเตนเลส มี 1

ตลับลูกปืน ประเภทเติมน้ำมัน

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ สเตนเลส มี 2

ตลับลูกปืน ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

วิธีการยึด เพลาลูกปืน

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ สเตนเลส มี 3

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป
ตั้ง ระบบ สกรูตัวหนอน

คุณสมบัติและประโยชน์

ชนิด ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

ชุด ตลับลูกปืน นั้นเต็มไปด้วย จาระบี ลิเธียมสบู่ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งเหมาะสำหรับ ตลับลูกปืน ที่ปิดสนิทและสามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาว เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ กระบวนการซีล ที่ยอดเยี่ยมและมีเอกลักษณ์เฉพาะ จึงแทบไม่มีรอยรั่วของ จาระบี หรือฝุ่นและความชื้นจากภายนอกเข้ามาจากภายนอกภายใต้สภาวะการใช้งานทั่วไป นอกจากนี้ จาระบี ที่ปิดสนิทจะไหลเวียนอยู่ภายในเมื่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น หมุน และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใน การหล่อลื่น ได้อย่างเต็มที่
 

ประเภทการ การหล่อลื่น

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบของบริษัทอื่น การออกแบบ นี้ช่วยให้สามารถเติมเชื้อเพลิงได้แม้ว่า ตลับลูกปืน/รองลื่น จะอยู่ในแนวเดียวกับ 2° (1° สำหรับ ตลับลูกปืน วงแหวนนอก แคบ) สำหรับด้านซ้ายหรือด้านขวา มีการสร้างรู หัวอัดจาระบี ในตัวเรือน ตัวเสื้อตลับลูกปืน ซึ่งปกติแล้วจะลดความแข็งแรงของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ลงอย่างมาก แต่หลังจากการทดลอง ตัว ตัวเสื้อ ถูก คลองเลื่อย ไปยังตำแหน่งที่มีผลกระทบน้อยที่สุด ร่องจ่าย น้ำมัน ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงเพียงพอเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของความแข็งแรงของตัว ตัวเสื้อ และการ ชุบแข็ง ของ จาระบี ชุด ตลับลูกปืน ไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น เพียงพอสำหรับการใช้งานภายในอาคารภายใต้สภาวะการใช้งานทั่วไป

 

อุปกรณ์ กระบวนการซีล ที่ดีเยี่ยม

อุปกรณ์ กระบวนการซีล ตลับลูกปืนเม็ดกลม สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา มาตรฐาน เป็นการผสมผสานระหว่าง ซีล ยางสังเคราะห์ ที่ทน ทนความร้อน ทนน้ำมัน และสลิงเกอร์ที่มี การออกแบบ เฉพาะตัว
 

ชุด ตลับลูกปืน พร้อมฝาปิดมีฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง ติดอยู่ที่ด้านนอกของชุด ตลับลูกปืน รุ่นมาตรฐาน และชุด ตลับลูกปืน ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบ ป้องกันฝุ่นละออง เป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมของเครื่องจักร อุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น งานกัดฝุ่นและน้ำ การทำ เหล็กกล้า เครื่องจักร การหล่อ การชุบผิว โรงงานเคมีหรือเครื่องจักรก่อสร้างที่ใช้ภายนอกอาคารและเครื่องจักรขนส่งโดย กลไก กระบวนการซีล ของทั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น และตัว ตัวเสื้อ
 

การติดตั้งที่ปลอดภัย

ในการยึด เพลา และ ตลับลูกปืน/รองลื่น หากคุณขัน สกรูตัวหนอน พิเศษที่เติมลูกบอลให้แน่นที่ แหวน ด้านใน สกรูตัวหนอน จะไม่คลายง่ายแม้ว่าจะได้รับการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกเนื่องจากเอฟเฟก น้ำยาล็อคเกลียว ที่ยอดเยี่ยม
 

การจัดตำแหน่ง

พื้นผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม สำหรับหน่วยที่ใช้สำหรับชุด ตลับลูกปืน และ พื้นผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของตัว ตัวเสื้อ ที่ประกอบเข้ารูปจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเพื่อให้สามารถจัดตำแหน่งได้โดยใช้ข้อต่อที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ดังนั้นจึงสามารถปรับความเบี่ยงเบนของศูนย์กลาง เพลา ที่เกิดจากข้อบกพร่องในการทำงานของ เพลา ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง ฯลฯ
 

โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่

ตลับลูกปืน/รองลื่น ใช้สำหรับชุด ตลับลูกปืน มีโครงสร้างภายในเดียวกันกับชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น รุ่น 62 และ 63 และสามารถรับ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถรับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน หรือ โหลดไฟฟ้า รวมของตลับลูกปืนดังกล่าวได้ โหลดไฟฟ้า ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น นี้มีขนาดใหญ่กว่า ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบปรับแนวได้เองที่ใช้ใน ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค รุ่นมาตรฐาน ที่เทียบเท่ากัน
 

ตัว ตัวเสื้อ เบาและแข็งแรง

ตัวเรือนที่ใช้สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา มีหลากหลายรูปทรงและ วัสดุ ทั้งสองได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมให้มี น้ำหนักเบา และรักษาความแข็งแรงสูงสุด
 

ติดตั้งง่าย

ชุด ตลับลูกปืน เป็นชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น และตัว ตัวเสื้อ นอกจากนี้ เนื่องจาก ตลับลูกปืน/รองลื่น ถูกเติมล่วงหน้าด้วย จาระบี ลิเธียมสบู่ในปริมาณที่เหมาะสม จึงสามารถติดเข้ากับ เพลา ได้อย่างง่ายดายเหมือนเดิม สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การทำงานอย่างง่ายหลังการติดตั้ง
 

การตรึง ตัวเสื้อ

เมื่อทำการติดตั้งชุด พิลโลว์บล็อค หรือ ชุดติดตั้งหน้าแปลน เบาะ สลักโดเวล/น็อกพิน จะถูกจัดเตรียมไว้บน พื้นผิว การติดตั้งของตัว ตัวเสื้อ เพื่อเพิ่มระดับการตรึง ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ตามต้องการ
 

ความเข้ากันได้ ตลับลูกปืน/รองลื่น

ชุด ตลับลูกปืน รองรับการใช้งาน ระหว่าง ตลับลูกปืน/รองลื่น และตัว ตัวเสื้อ และหาก ตลับลูกปืน/รองลื่น ใช้ไม่ได้เนื่องจากการสร้างความร้อน เสียงผิดปกติ ฯลฯ ตัว ตัวเสื้อ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายๆ โดยเปลี่ยน ตลับลูกปืน/รองลื่น

รหัสสินค้า
F-FS-UCPM205D1/L791SALE
F-FS-UCPM206D1/L791
F-FS-UCPM208D1/L791
F-FS-UCPM209D1/L791SALE
F-FSM-UCPM204D1/#01
F-FSM-UCPM205D1/#01
F-FSM-UCPM208D1/#01
F-FSM-UCPM210D1/#01
F-UCPM204/LP03
F-UCPM204D1/L791
F-UCPM205/LP03
F-UCPM205D1/L791SALE
F-UCPM206/LP03
F-UCPM206D1/L791
F-UCPM207/LP03
F-UCPM207D1/L791
F-UCPM208/LP03
F-UCPM208D1/L596
F-UCPM208D1/L791
F-UCPM209/LP03SALE
F-UCPM209D1/L791
F-UCPM210/LP03SALE
F-UCPM210D1/L791
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ประเภทปก วิธีการ การหล่อลื่น ลักษณะทนความร้อน การหล่อลื่น แรงพลวัตประเมิน cr
(N)
สเปค

฿ 4,106.28

฿ 2,241.62

NTN BEARING UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025-108007850ฝาครอบสเตนเลส พร้อมยางซีลคู่ประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร10800-

฿ 100.00

BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1030-1500011300ฝาครอบสเตนเลส พร้อมยางซีลคู่ประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร15000-

฿ 7,745.66

BEARING UNIT 1 ชิ้น 6 วัน 1040-2240017800ฝาครอบสเตนเลส พร้อมยางซีลคู่ประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร22400-

฿ 9,736.01

฿ 5,340.20

NTN BEARING UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1045-2520020400ฝาครอบสเตนเลส พร้อมยางซีลคู่ประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร25200-

฿ 4,507.58

BEARING UNIT 1 ชิ้น 6 วัน 1020-99006650ฝาปิดปลายลูกปืนสเตนเลสแบบเดี่ยวประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน-9900สัญลักษณ์ #01

฿ 4,833.23

BEARING UNIT 1 ชิ้น 6 วัน 1025-108007850ฝาปิดปลายลูกปืนสเตนเลสแบบเดี่ยวประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน-10800สัญลักษณ์ #01

฿ 8,680.67

BEARING UNIT 1 ชิ้น 6 วัน 1040-2240017800ฝาปิดปลายลูกปืนสเตนเลสแบบเดี่ยวประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน-22400สัญลักษณ์ #01

฿ 10,972.26

BEARING UNIT 1 ชิ้น 6 วัน 1050-2700023200ฝาปิดปลายลูกปืนสเตนเลสแบบเดี่ยวประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน-27000สัญลักษณ์ #01

฿ 3,630.42

NTN PILLOW UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 102033.399006650N/Aชนิดไม่มีน้ำมัน-สัญลักษณ์/LP03: จาระบีแข็งทนความความร้อน--

฿ 3,313.54

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1020-99006650N/Aประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร9900-

฿ 3,907.75

NTN PILLOW UNITS 1 ชิ้น 3 วัน 102536.5108007850N/Aชนิดไม่มีน้ำมัน-สัญลักษณ์/LP03: จาระบีแข็งทนความความร้อน--

฿ 3,615.07

฿ 1,984.67

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025-108007850N/Aประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร10800-

฿ 5,071.97

NTN PILLOW UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3042.91500011300N/Aชนิดไม่มีน้ำมัน-สัญลักษณ์/LP03: จาระบีแข็งทนความความร้อน--

฿ 4,721.67

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1030-1500011300N/Aประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร15000-

฿ 6,723.07

PILLOW UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 103547.61970015300N/Aชนิดไม่มีน้ำมัน-สัญลักษณ์/LP03: จาระบีแข็งทนความความร้อน--

฿ 6,268.48

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน 1035-1970015300N/Aประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร19700-

฿ 7,585.72

PILLOW UNITS 1 ชิ้น 3 วัน -4049.22240017800N/Aชนิดไม่มีน้ำมัน-สัญลักษณ์/LP03: จาระบีแข็งทนความความร้อน--

฿ 6,830.49

PILLOW UNITS 1 ชิ้น 9 วัน 104049.22240017800N/Aประเภทการจ่ายน้ำมัน-สัญลักษณ์/L596: คาลเท็กซ์ เอฟเอ็ม จาระบี EP2--

฿ 7,082.60

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -40-2240017800N/Aประเภทการจ่ายน้ำมัน-สัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร--

฿ 8,723.64

฿ 4,569.44

NTN PILLOW UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1045542520020400N/Aชนิดไม่มีน้ำมัน-สัญลักษณ์/LP03: จาระบีแข็งทนความความร้อน--

฿ 8,077.63

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1045-2520020400N/Aประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร25200-

฿ 8,862.42

฿ 5,126.91

NTN PILLOW UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105057.22700023200N/Aชนิดไม่มีน้ำมัน-สัญลักษณ์/LP03: จาระบีแข็งทนความความร้อน--

฿ 9,042.51

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1050-2700023200N/Aประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานสัญลักษณ์/L791: สำหรับเครื่องทำอาหาร27000-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ซีล ซีล ยางไนไตรล์ มาตรฐาน คุณสมบัติอุณหภูมิ มาตรฐาน
สกรูตัวหนอน สกรูตัวหนอน (ไม่มีบอล)