(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง มีการแข่งขันภายในที่มี รางครอบสายไฟ สองแถว การแข่งขันด้านนอกที่มี รางครอบสายไฟ ทรงกลม และองค์ประกอบ การรีด รูปทรงกระบอก
[คุณสมบัติ]
· ศูนย์กลาง รางครอบสายไฟ ของการแข่งขันรอบนอกตรงกับศูนย์กลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น มี คุณสมบัติ ปรับแนวได้เอง
· สามารถทำงานได้แม้จะมีการเอียงของการแข่งขันภายในและการแข่งขันภายนอกที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการติดตั้งไปยังตัว ตัวเสื้อ หรือ ระยะโก่ง ของ เพลา
[การใช้งาน]
· บริเวณที่ยากต่อการตั้งศูนย์ เพลา และตัว ตัวเสื้อ
· เช่น เพลา ส่งกำลังและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะ ระยะโก่ง ของ เพลา
· ที่ซึ่งสามารถรับ ตามแนวแกน ได้มาก
· อุปกรณ์ เหล็กกล้า เครื่องจักรผลิต กระดาษ เครื่องจักรทำเหมือง ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่รับแรงใน ตลับลูกปืนเรเดียล โหลด ตามแนวแกน ในทั้งสองทิศทาง และโหลดรวมกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | รูเพลา | ประเภทของการลบ momi | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สเปค | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) | ชุด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,705.88 ฿ 1,444.67 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 88000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4900 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 2,609.80 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 88000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4900 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 2,609.80 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 88000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4900 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 88000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4900 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 2,609.80 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 88000 | - | NA | รูเรียว | - | - | C | - | 4900 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 88000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | C | - | 4900 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 40 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 88000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4900 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 2,976.46 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 45 | 100 | 25 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 102000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4400 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 100 | 25 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 102000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4400 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 100 | 25 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 102000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4400 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 100 | 25 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 102000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4400 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 45 | 100 | 25 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 102000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4400 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 3,190.21 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 110 | 27 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 118000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4000 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 110 | 27 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 118000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4000 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 110 | 27 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 118000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | C | - | 4000 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 3,008.90 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 110 | 27 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 118000 | - | NA | รูเรียว | - | - | C | - | 4000 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 50 | 110 | 27 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 118,000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4000 | ประเภท C | - | - | - | ||
฿ 2,924.15 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 55 | 120 | 29 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 145000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 120 | 29 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 145000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 120 | 29 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 145000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 120 | 29 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 145000 | - | C3 | รูเรียว | - | - | - | - | 3700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 120 | 29 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 145000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูเรียว | - | - | - | - | 3700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 130 | 31 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 167000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3400 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 130 | 31 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 167000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3400 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 130 | 31 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 167000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3400 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 4,154.16 ฿ 2,679.02 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 140 | 33 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 194000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3100 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 140 | 33 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 194000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3100 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 140 | 33 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 194000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3100 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 140 | 33 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 194000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 3100 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 150 | 35 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 220000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2900 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 150 | 35 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 220000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2900 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 150 | 35 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 220000 | - | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 2900 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 150 | 35 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 220000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 2900 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 5,272.02 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | 160 | 37 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 239000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 160 | 37 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 239000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 4,677.88 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | 160 | 37 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 239000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 160 | 37 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 239000 | - | C3 | รูเรียว | - | - | - | - | 2700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 160 | 37 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 239000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูเรียว | - | - | - | - | 2700 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 170 | 39 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 260000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2500 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 170 | 39 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 260000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2500 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 170 | 39 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 260000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2500 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 5,240.25 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 170 | 39 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 260000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2500 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 170 | 39 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 260000 | - | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 2500 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 170 | 39 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 260000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูเรียว | - | - | - | - | 2500 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 5,711.92 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | 180 | 41 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 289000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2400 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 180 | 41 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 289000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2400 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 180 | 41 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 289000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2400 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 5,711.92 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | 180 | 41 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 289000 | - | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 2400 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 180 | 41 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 289000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 2400 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 7,235.77 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | 190 | 43 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 320000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2300 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 95 | 200 | 45 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 335000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2100 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 95 | 200 | 45 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 335000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2100 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 95 | 200 | 45 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 335,000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2100 | 213 ประเภท | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 95 | 200 | 45 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 335000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2100 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 95 | 200 | 45 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 335000 | - | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 2100 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 12,188.29 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 215 | 47 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 370000 | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2000 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 215 | 47 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 370000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 2000 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 100 | 215 | 47 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 370000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 2,000 | 213 ประเภท | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 240 | 50 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 49500 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 1800 | ประเภท 213 | - | - | - | ||
฿ 2,056.06 | ROLLER BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 52 | 18 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 57300 | มีรูน้ำมัน,ร่องน้ำมัน (W33: ข้อกำหนดของยุโรป) | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 10400 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 2,130.29 | NTN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 62 | 20 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 75700 | มีรูน้ำมัน,ร่องน้ำมัน (W33: ข้อกำหนดของยุโรป) | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 8800 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 2,497.47 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 35 | 72 | 23 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 7500 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 40 | 80 | 23 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 6800 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 2,246.00 | NTN | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 80 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 116000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 6800 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 80 | 23 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 116000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | - | K: รูทรงเรียว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/12 ของทรงเรียวมาตรฐาน | 6800 | ULTAGE ประเภท EM | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 40 | 80 | 23 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | - | NA | รูเรียว | - | L1 | - | - | 6800 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 2,336.67 | SELF ALIGNING BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 130000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 5700 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 2,357.79 | NTN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 130000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 5700 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 130000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูเรียว | - | - | - | K: รูทรงเรียว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/12 ของทรงเรียวมาตรฐาน | 5700 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 125000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | - | K: รูทรงเรียว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/12 ของทรงเรียวมาตรฐาน | 5700 | ULTAGE ประเภท EM | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 50 | 90 | 23 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูเรียว | - | - | - | - | 5700 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 2,266.67 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 55 | 100 | 25 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 155000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 5300 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 100 | 25 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 148000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 5300 | ULTAGE ประเภท EM | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 55 | 100 | 25 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | L1 | - | - | 5300 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 2,608.33 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 60 | 110 | 28 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | - | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4800 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | 4547359799309 | 214-1949 | 1150 | ||
฿ 3,065.77 ฿ 1,631.60 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 110 | 28 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4800 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 60 | 110 | 28 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4800 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 2,608.33 | NTN | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 60 | 110 | 28 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 187000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4800 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 110 | 28 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 189000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4800 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 110 | 28 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 179000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | - | K: รูทรงเรียว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/12 ของทรงเรียวมาตรฐาน | 4800 | ULTAGE ประเภท EM | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 60 | 110 | 28 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | - | NA | รูทรงกระบอก | - | L1 | - | - | 4800 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 3,151.00 | NTN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 120 | 31 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 226000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | K: รูทรงเรียว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/12 ของทรงเรียวมาตรฐาน | 4400 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 3,515.40 ฿ 1,899.37 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 70 | 125 | 31 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 235000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4100 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 70 | 125 | 31 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 4100 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 3,604.51 ฿ 1,944.99 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 130 | 31 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 244000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4000 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 3,189.99 | NTN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | 130 | 31 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 244000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูเรียว | - | - | - | K: รูทรงเรียว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/12 ของทรงเรียวมาตรฐาน | 4000 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 130 | 31 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | 244000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 4000 | ULTAGE ประเภท EM | - | - | - | ||
฿ 3,733.89 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 75 | 130 | 31 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | - | NA | รูเรียว | - | - | - | - | 4000 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - | ||
฿ 4,180.00 | SELF-ALIGNING ROLLER BEARING | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 80 | 140 | 33 | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 278000 | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | NA | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3700 | ULTAGE ประเภท EA | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 85 | 150 | 36 | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน | C3 | รูทรงกระบอก | - | - | - | - | 3400 | ประเภท B (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ปรับแนวได้ | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | สองแถว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง