(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ได้รับการออกแบบเพื่อให้จุดยอดรูปกรวยของพื้นผิว รางครอบสายไฟ ของวงแหวนด้านในและด้านนอกและ ลูกกลิ้ง มาบรรจบกันที่จุดหนึ่งบนเส้นกึ่งกลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ประเภท วงแหวนนอก | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์อะคูสติก | รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | สัญลักษณ์การรวมกัน | สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น | สี โฮลเดอร์ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ วัสดุ | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,640.75 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 150 | 225 | 56 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 300000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 90,827.79 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 160 | 270 | 86 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 540000 | - | C3 | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 75,040.13 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 160 | 290 | 115 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 800000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 97,649.62 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 180 | 300 | 120 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 940000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 187,141.77 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 220 | 370 | 150 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 1460000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 308,215.95 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 300 | 460 | 118 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 1130000 | - | C3 | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | A | NA | +L | ||
฿ 25,816.30 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 160 | 290 | 52 | แถวเดียว | แบน | - | 470000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 23,055.03 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 170 | 310 | 57 | แถวเดียว | แบน | - | 525000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 25,988.10 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 180 | 320 | 57 | แถวเดียว | แบน | - | 520000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 94,501.52 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 180 | 320 | 57 | แถวเดียว | แบน | - | 520000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | P5 | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 29,410.03 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 190 | 340 | 60 | แถวเดียว | แบน | - | 580000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 37,557.45 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 200 | 360 | 64 | แถวเดียว | แบน | - | 645000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 41,631.17 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 220 | 400 | 72 | แถวเดียว | แบน | - | 810000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 62,464.86 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 240 | 440 | 79 | แถวเดียว | แบน | - | 990000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 324.12 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 17 | 47 | 15.25 | แถวเดียว | แบน | - | 22000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | D | NA | - | - | - | NA | NA | NA | ||
฿ 39,100.62 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 130 | 280 | 63.75 | แถวเดียว | แบน | - | 545000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | D | NA | - | - | - | NA | NA | NA | ||
฿ 42,402.95 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 140 | 300 | 67.75 | แถวเดียว | แบน | - | 600000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | D | NA | - | - | - | NA | NA | NA | ||
฿ 55,244.42 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 150 | 320 | 72 | แถวเดียว | แบน | - | 690000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | D | NA | - | - | - | NA | NA | NA | ||
฿ 165,678.87 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 240 | 440 | 127 | แถวเดียว | แบน | - | 1630000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | NA | ||
฿ 309,905.98 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 260 | 480 | 137 | แถวเดียว | แบน | - | 1900000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | NA | ||
฿ 30,224.77 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 130 | 280 | 98.75 | แถวเดียว | แบน | - | 830000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 37,720.40 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 140 | 300 | 107.75 | แถวเดียว | แบน | - | 985000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 49,126.82 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 150 | 320 | 114 | แถวเดียว | แบน | - | 1120000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 60,220.27 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 160 | 340 | 121 | แถวเดียว | แบน | - | 1210000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 115,964.43 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 300 | 420 | 76 | แถวเดียว | แบน | - | 895000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | NA | ||
฿ 136,877.03 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 320 | 440 | 76 | แถวเดียว | แบน | - | 900000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 155,244.92 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 340 | 460 | 76 | แถวเดียว | แบน | - | 910000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | NA | ||
฿ 147,884.65 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 360 | 480 | 76 | แถวเดียว | แบน | - | 945000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | NA | ||
฿ 183,472.57 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 380 | 520 | 87 | แถวเดียว | แบน | - | 1210000 | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 8,712.82 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 55 | 100 | 60 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 188000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 18,133.13 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 65 | 120 | 56 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 210000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 6,569.00 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 70 | 125 | 59 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 227000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 22,774.38 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 80 | 140 | 61 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 269000 | - | C3 | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 29,011.68 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 80 | 140 | 64 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 269000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 17,491.37 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 80 | 140 | 78 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 330000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 34,888.79 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 100 | 180 | 107 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 555000 | - | C3 | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 39,100.62 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 110 | 200 | 121 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 685000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 59,646.85 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 120 | 215 | 132 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 750000 | - | C3 | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 249.41 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 15 | 35 | 11.75 | แถวเดียว | แบน | 11000 | 14800 | 13200 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | - | NA | NA | ||
฿ 267.74 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 17 | 40 | 13.25 | แถวเดียว | - | 9500 | 20100 | 19900 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 869.42 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 17 | 40 | 13.25 | แถวเดียว | แบน | - | 20100 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 278.22 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 20 | 47 | 15.25 | แถวเดียว | - | 8000 | 27900 | 28500 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 943.66 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 20 | 47 | 15.25 | แถวเดียว | แบน | - | 27900 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 310.29 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 25 | 52 | 16.25 | แถวเดียว | - | 7100 | 32000 | 35000 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 1,024.47 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 25 | 52 | 16.25 | แถวเดียว | แบน | - | 32000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 373.14 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 30 | 62 | 17.25 | แถวเดียว | - | 6000 | 43000 | 47500 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 1,270.96 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 30 | 62 | 17.25 | แถวเดียว | แบน | - | 43000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 430.09 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 35 | 72 | 18.25 | แถวเดียว | - | 5300 | 54000 | 59500 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 1,455.57 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 35 | 72 | 18.25 | แถวเดียว | แบน | - | 54000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 511.25 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 40 | 80 | 19.75 | แถวเดียว | - | 4800 | 63500 | 70000 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 1,632.12 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 40 | 80 | 19.75 | แถวเดียว | แบน | - | 63500 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 643.49 ฿ 429.01 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 45 | 85 | 20.75 | แถวเดียว | - | 4300 | 68500 | 79500 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 2,044.72 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 45 | 85 | 20.75 | แถวเดียว | แบน | - | 68500 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 794.72 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 50 | 90 | 21.75 | แถวเดียว | - | 4000 | 76000 | 91500 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 2,312.79 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 50 | 90 | 21.75 | แถวเดียว | แบน | - | 76000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 793.40 ฿ 529.04 | NSK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 55 | 100 | 22.75 | แถวเดียว | - | 3600 | 94500 | 113000 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 947.33 | NSK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 60 | 110 | 23.75 | แถวเดียว | - | 3400 | 104000 | 123000 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 3,117.82 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 60 | 110 | 23.75 | แถวเดียว | แบน | - | 104000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 1,061.48 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 65 | 120 | 24.75 | แถวเดียว | แบน | - | 122000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 3,280.18 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 65 | 120 | 24.75 | แถวเดียว | แบน | - | 122000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 1,282.52 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 70 | 125 | 26.25 | แถวเดียว | แบน | - | 132000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 4,646.93 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 70 | 125 | 26.25 | แถวเดียว | แบน | - | 132000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 1,345.02 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 75 | 130 | 27.25 | แถวเดียว | แบน | - | 143000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 4,865.38 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 75 | 130 | 27.25 | แถวเดียว | แบน | - | 143000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 1,536.08 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 80 | 140 | 28.25 | แถวเดียว | แบน | - | 157000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 5,580.29 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 80 | 140 | 28.25 | แถวเดียว | แบน | - | 157000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 2,031.00 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 85 | 150 | 30.5 | แถวเดียว | แบน | - | 184000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 7,407.29 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 85 | 150 | 30.5 | แถวเดียว | แบน | - | 184000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 2,439.02 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 90 | 160 | 32.5 | แถวเดียว | แบน | - | 201000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 8,916.55 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 90 | 160 | 32.5 | แถวเดียว | แบน | - | 201000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 2,948.65 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 95 | 170 | 34.5 | แถวเดียว | แบน | - | 223000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 10,447.15 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 95 | 170 | 34.5 | แถวเดียว | แบน | - | 223000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 3,627.03 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 100 | 180 | 37 | แถวเดียว | แบน | - | 255000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 13,305.33 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 100 | 180 | 37 | แถวเดียว | แบน | - | 255000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 5,594.60 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 105 | 190 | 39 | แถวเดียว | แบน | - | 280000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 19,289.13 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 105 | 190 | 39 | แถวเดียว | แบน | - | 280000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 6,396.40 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 110 | 200 | 41 | แถวเดียว | แบน | - | 315000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 22,040.65 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 110 | 200 | 41 | แถวเดียว | แบน | - | 315000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 9,699.55 | NSKTAPEREDROLLERBEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 120 | 215 | 43.5 | แถวเดียว | แบน | - | 335000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 36,341.41 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 120 | 215 | 43.5 | แถวเดียว | แบน | - | 335000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 13,979.45 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 130 | 230 | 43.75 | แถวเดียว | แบน | - | 375000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 36,090.92 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 130 | 230 | 43.75 | แถวเดียว | แบน | - | 375000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 15,028.97 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 140 | 250 | 45.75 | แถวเดียว | แบน | - | 390000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 42,120.02 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 140 | 250 | 45.75 | แถวเดียว | แบน | - | 390000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 276.25 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 15 | 42 | 14.25 | แถวเดียว | - | 9500 | 23600 | 21100 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 326.75 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 17 | 47 | 15.25 | แถวเดียว | - | 8500 | 29200 | 26700 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 298.51 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 20 | 52 | 16.25 | แถวเดียว | - | 7500 | 35000 | 33500 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 429.82 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 25 | 62 | 18.25 | แถวเดียว | - | 6300 | 47500 | 46000 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 518.80 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 30 | 72 | 20.75 | แถวเดียว | - | 5300 | 59500 | 60000 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 613.46 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 35 | 80 | 22.75 | แถวเดียว | - | 4300 | 62000 | 68000 | NA | - | - | - | ชันลึก | NA | NA | - | NA | D | NA | - | - | - | J | NA | NA |
กำลังโหลด …
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค | มาตรฐาน |
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง