(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วควบคุมการไหล แบบอินไลน์
[คุณสมบัติ]
· ความดันใช้งานสูงสุด: 34.5 MPa
· สามารถหมุนปุ่มบิด 3 ครั้งแรกด้วยสเต็ปนีดเดิ้ล เพื่อปรับแบบละเอียดที่อัตราการไหลต่ำได้
· แหวน ปลอกสวม สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ช่วยให้การตั้งค่า อัตราการไหล ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
8F1200S |
8F200S |
8F400S |
8F600S |
8F800S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | แรงดันใช้งานสูงสุด (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,999.70 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc3/4 | 95 | 20.7 | ||
฿ 2,869.59 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | Rc1/8 | 11 | 34.5 | ||
฿ 2,669.14 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc1/4 | 19 | 34.5 | ||
฿ 2,942.28 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Rc3/8 | 30 | 34.5 | ||
฿ 5,522.15 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | Rc1/2 | 57 | 34.5 |
กำลังโหลด …
แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) | 0.04 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง