(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง:ข้อต่องอ 45 °
·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ:PT,UNF37
· วัสดุ:เหล็กกล้า
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | ข้อต่องอ 45 ° | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 | PT | ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | UNF37° | วัสดุ | เหล็กกล้า |
เชื่อมต่อสกรู T1 | 3/8 | เชื่อมต่อสกรู T2 | 9/16-18 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4032-06 ในชุด ข้อ ต่อ ท่อเหล็ก JIC37 ° ข้อต่องอ เกลียวนอก 45 °
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง