1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อเหวี่ยง, ข้อต่องอหมุน

ข้อเหวี่ยง, ข้อต่องอหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,759.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รหัสสินค้า
E103-06SALE
E403-08SALE
E404-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการเชื่อมต่อ ประเภทการเชื่อมต่อ M1 เชื่อมต่อสกรู T1 รหัสผู้ผลิตดั้งเดิม ชนิด

฿ 2,759.17

฿ 1,739.38

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก × เกลียวนอกPF3/8E103-9E103

฿ 4,024.26

฿ 2,158.21

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก × เกลียวในPT1/2E403-12E403

฿ 3,133.06

COUPLING 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ตัวเมีย × สกรู ตัวเมียPT3/8E404-9E404

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์ รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการเชื่อมต่อ M2 PT
วัสดุ เหล็กกล้า