(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง:ข้อต่องอ 90 °
·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ:PF30 FCS
· วัสดุ:เหล็กกล้า
ชนิด | อแดปเตอร์ | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ M2 | PF30°FCS | วัสดุ | เหล็กกล้า | เชื่อมต่อสกรู T1 | 7/16-20 |
เชื่อมต่อสกรู T2 | 1/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1128-04 ในชุด SAE "O" ring boss PF30 ° FCS ทำข้อศอก 90 °ด้วยแหวนรอง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง