(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
KS-02 |
KS-3 |
KS-4 |
KS-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | MINIATURE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6.35 | ||
฿ 100.00 | MINIATURE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 3 | ||
฿ 100.00 | MINIATURE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4 | ||
฿ 100.00 | MINIATURE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 360 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง