(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยูนิตไฮดรอลิกขนาดเล็กที่มีพิกัดความดัน 3.5 MPa และปริมาณการจ่าย 1.3 ลิตร/นาที (60 Hz)
[คุณสมบัติ]
· มีเกียร์ปั๊มพร้อมเฟืองชนิดไฮโปไซโคลอิดแบบพิเศษ ช่วยลดเสียงรบกวนจากการทำงานของปั๊มได้มากขึ้น โดยใช้วิธีทำงานในน้ำมัน
· มาพร้อมโซลินอยด์วาล์ว วาล์วระบายแรงดัน และเกจวัดความดันตามมาตรฐาน
· เช็ควาล์วไพล็อตแบบมาตรฐานและวาล์วควบคุมการไหล
ชนิด | หน่วย ไฮดรอลิก | มอเตอร์ | การมี | อัตราการปล่อย (ที่ 50 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการปล่อย (ที่ 60 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) | 1.3 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (เมื่อมี มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ) | 100 V AC 50 Hz / 100 V AC 60 Hz | ประเภทปั๊ม | ปั๊ม เฟือง/เกียร์ |
วิธีการติดตั้ง | ประเภทเท้าติด | ทำงาน น้ำมัน ไฮดรอลิก | น้ำมัน แร่ | ระดับ ความดัน(MPa) | 3.5 |
จำนวน ปั๊ม | เดียว | การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิ น้ำมัน ใช้งาน(℃) | 15:: 60 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | 5:: 40 | เอาต์พุต มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า(W) | 130 | เนื้อหา ถังน้ำ(ล.) | 5.6 |
วาล์ว | ไม่มีวาล์ว | เย็น น้ำมัน | ไม่มีอุปกรณ์หล่อเย็นน้ำมัน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 303 |
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 328 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 260 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 35HU201-31N ในชุด ยูนิตไฮดรอลิกขนาดเล็ก ซีรีส์ 35HU201
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง