(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อยูรีเทนพิเศษ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือแรงดันลมเคลื่อนที่ ผิวเรียบลื่นไม่พันกับวัตถุอื่น หักตัวยาก ใช้งานได้สะดวก
รหัสสินค้า |
---|
HR-6B |
HR-6G |
HR-6R |
HR-8B |
HR-8G |
HR-8R |
HR-11G |
HR-13G |
HR-1110G |
HR-1120G |
HR-1130G |
HR-1150G |
HR-1310G |
HR-1320G |
HR-1330G |
HR-610R |
HR-620R |
HR-630R |
HR-650R |
HR-810R |
HR-820R |
HR-830R |
HR-850R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,135.00 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | สีน้ำเงิน | 40 | 100 | ||
฿ 17,135.00 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | สีเขียว | 40 | 100 | ||
฿ 17,135.00 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | สีแดง | 40 | 100 | ||
฿ 20,585.00 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12.5 | สีน้ำเงิน | 40 | 100 | ||
฿ 20,585.00 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12.5 | สีเขียว | 40 | 100 | ||
฿ 20,585.00 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12.5 | สีแดง | 40 | 100 | ||
฿ 43,930.00 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11 | 16 | สีเขียว | 55 | 100 | ||
฿ 41,676.00 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 20.5 | สีเขียว | 65 | 60 | ||
฿ 3,260.33 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11 | 16 | สีเขียว | 55 | 10 | ||
฿ 6,290.21 ฿ 3,777.27 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | 16 | สีเขียว | 55 | 20 | ||
฿ 9,364.00 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 16 | สีเขียว | 55 | 30 | ||
฿ 15,527.10 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 16 | สีเขียว | 55 | 50 | ||
฿ 4,994.62 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 20.5 | สีเขียว | 65 | 10 | ||
฿ 9,846.64 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 20.5 | สีเขียว | 65 | 20 | ||
฿ 14,729.65 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 20.5 | สีเขียว | 65 | 30 | ||
฿ 1,787.87 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | สีแดง | 40 | 10 | ||
฿ 3,324.77 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | สีแดง | 40 | 20 | ||
฿ 4,977.61 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | สีแดง | 40 | 30 | ||
฿ 8,211.28 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | สีแดง | 40 | 50 | ||
฿ 2,620.48 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12.5 | สีแดง | 40 | 10 | ||
฿ 5,069.91 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12.5 | สีแดง | 40 | 20 | ||
฿ 7,475.42 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12.5 | สีแดง | 40 | 30 | ||
฿ 12,418.22 | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12.5 | สีแดง | 40 | 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ทนความเย็น / ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง