(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อที่มีวัสดุฉนวนหุ้ม สำหรับใช้กับน้ำมันหล่อเย็น ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ ไม่จำเป็นต้องหุ้มวัสดุฉนวน ช่วยให้งานวางท่อเป็นเรื่องง่าย
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องหุ้มวัสดุฉนวน จึงประหยัดเวลาในการทำงาน
· มีตัวบอกความยาวทุก ๆ 1 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดด้วยกรรไกร
· ลดต้นทุน: สามารถเดินท่ออ่อนได้ในราคาที่ต่ำกว่าท่อสแตนเลส
· สามารถพับท่ออ่อนได้อย่างอิสระ
· ป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากพื้นเปียกเพราะการควบแน่น
· นอกจากนี้ยังไม่ต้องเช็ดน้ำออกหรือทำความสะอาด
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / อากาศ | ตัดการใช้บริการ | การมี | ID ที่ ขนาดเกลียว d | 19 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 36 | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ทนสารเคมี / การชะล้างต่ำ / ความยืดหยุ่น / ป้องกันการควบแน่นของน้ำค้าง | วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ + โพลีเอทิลีน |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเทา | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 190 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.6 | ความยาว มาตรฐาน(ม.) | 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-19G ในชุด Toyo Drop
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง