(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หักตัวยากและยืดหยุ่น มีคุณสมบัติในการรัดที่ดี วางแนวท่อได้โดยไม่ขยับเขยื้อน
รหัสสินค้า |
---|
A-6-[1-100/1][1-100/1] |
A-6-L[1-100/1] |
A-6B-[1-100/1] |
A-8-[1-100/1][1-100/1] |
A-8-L[1-100/1] |
A-8B-[1-100/1] |
A-9-[1-100/1][1-100/1] |
A-9-L[1-100/1] |
A-9B-[1-100/1] |
A-13-[1-100/1][1-100/1] |
A-13-L[1-100/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ID XOD (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 13 | สีดำ | 30 | 6.5x13 | 1 ~ 100 | ||
- | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 13 | สีดำ | 30 | 6.5x13 | 1 ~ 100 | ||
- | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 13 | สีน้ำเงิน | 30 | 6.5x13 | - | ||
- | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | สีดำ | 35 | 8x15 | 1 ~ 100 | ||
- | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | สีดำ | 35 | 8x15 | 1 ~ 100 | ||
- | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | สีน้ำเงิน | 35 | 8x15 | - | ||
- | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 16.5 | สีดำ | 45 | 9.5x16.5 | 1 ~ 100 | ||
- | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 16.5 | สีดำ | 45 | 9.5x16.5 | 1 ~ 100 | ||
- | AIR HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 16.5 | สีน้ำเงิน | 45 | 9.5x16.5 | - | ||
- | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 21.5 | สีดำ | 65 | 13x21.5 | 1 ~ 100 | ||
- | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 21.5 | สีดำ | 65 | 13x21.5 | 1 ~ 100 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิลคลอไรด์ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง