(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วทองเหลืองอเนกประสงค์ Type 400 ชนิด (3 ทาง) ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านการเชื่อมต่อแบบเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TN-8A |
TN-10A |
TN-15A |
TN-20A |
TN-25A |
TN-32A |
TN-40A |
TN-50A |
TN-65A |
TN-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 546.25 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 573.96 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 688.75 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 767.92 ฿ 460.91 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,005.42 ฿ 603.35 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,662.50 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,006.88 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,206.25 ฿ 2,513.06 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 10,263.96 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 15,868.96 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้านข้าง 3 ทิศทาง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 400 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | L- พอร์ตเชื่อมต่อ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง