(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ รูปทรง ตัว ตัวเครื่อง ] แบบตรง , [ วัสดุ ตัว ตัวเครื่อง ] ทองเหลือง, [ของไหลที่ใช้] น้ำ/อากาศ/ น้ำมัน, [ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] -10 ถึง 80°C
รหัสสินค้า |
---|
TRX-6A |
TRX-8A |
TRX-10A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.39 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 550.40 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 865.91 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง