(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โกลปวาล์ว บรอนซ์ [ของเหลวที่ใช้] น้ำ/ไอน้ำ [วัสดุ ตัว ตัวเครื่อง] CAC
รหัสสินค้า |
---|
BH-20A |
BH-25A |
BH-32A |
BH-40A |
BH-50A |
BH-65A |
BH-80A |
DBH-15A |
DBH-20A |
DBH-25A |
DBH-32A |
DBH-40A |
DBH-50A |
DBH-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | Zysk | ที่ โฮลเดอร์ Zysk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,408.43 | BRONZE AND BRASS VALVE | 3 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | CAC | ไม่มี | ||
฿ 6,443.86 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | CAC | ไม่มี | ||
฿ 8,120.10 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | CAC | ไม่มี | ||
฿ 9,836.24 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | CAC | ไม่มี | ||
฿ 12,154.84 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | CAC | ไม่มี | ||
฿ 21,769.45 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | CAC | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) | CAC | ไม่มี | ||
฿ 3,849.69 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | มี | ||
฿ 4,568.08 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | มี | ||
฿ 7,222.12 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | มี | ||
฿ 9,796.33 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | มี | ||
฿ 11,492.53 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | มี | ||
฿ 14,104.26 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | มี | ||
฿ 100.00 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | CAC | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 150 แบบ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ประเภท วาล์ว ถุงมือ | มาตรฐาน | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง