(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• TBและTL ซีรีย์ บอลวาล์วชนิดรูเต็ม-แบบปลายหน้าแปลน
• รหัสสินค้าKitz: TB และ TL
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็น ทองเหลืองขึ้นรูปแบบหล่อ
• วัสดุของลูกบอลในTBและTLซีรีย์เป็น ทองเหลืองขึ้นรูปแบบหล่อ C3771
• วัสดุของแกนกลางการหมุนใช้ทองเหลืองชนิดพิเศษ C3531
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่ว: PTFE
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• ปลายหน้าแปลน: รับรองมาตรฐาน JIS B2240
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ น้ำมันและก๊าซ
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเชื่อมหน้าแปลนมีที่ขนาด 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A และ 100A
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ : 10K
ผู้ปลุกปั่น | ก้านโยก |
---|---|
ฝาครอบ | CAC |
ต้นกำเนิด | แท่ง ทองเหลือง ทนการสลายตัว |
ปะเก็น | PTFE |
มือจับ | FCD400-15 |
วิธี | ที่ลอย |
รู | รูเต็ม |
รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน···JIS B2240 10K ความหนาของ หน้าแปลน ··· มาตรฐาน KITZ |
แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้ | น้ำ น้ำมัน แก๊ส ที่อุณหภูมิห้อง^* ···1.37 MPa น้ำ น้ำมัน ก๊าซต่ำกว่า 150°C^* ···0.69 MPa แก๊ส^* ···แก๊สไม่ติดไฟและ ไม่เป็นพิษ |
รหัสสินค้า |
---|
TB-15A |
TB-20A |
TB-25A |
TB-32A |
TB-40A |
TB-50A |
TB-65A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ความดัน ขนาดเกลียว | ประเภท บอลวาล์ว | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,441.25 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [บรอนซ์] บรอนซ์ | 10K | รู เต็ม | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 1 / 2B (15 A) | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 5,232.92 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [บรอนซ์] บรอนซ์ | 10K | รู เต็ม | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 3 / 4B (20 A) | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 7,718.75 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [บรอนซ์] บรอนซ์ | 10K | รู เต็ม | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 1B (25 A) | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 1B (25 A) | ||
฿ 10,002.71 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [บรอนซ์] บรอนซ์ | 10K | รู เต็ม | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 1 1 / 4B (32 A) | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 12,848.75 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [บรอนซ์] บรอนซ์ | 10K | รู เต็ม | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 1 1 / 2B (40 A) | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 15,180.21 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [บรอนซ์] บรอนซ์ | 10K | รู เต็ม | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 2B (50 A) | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 2B (50 A) | ||
฿ 26,560.42 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [บรอนซ์] บรอนซ์ | 10K | รู เต็ม | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 2 1 / 2B (65 A) | [หน้าแปลน สายยาง] หน้าแปลนท่อ | - | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง