1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนเกทวาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์ชนิด 10K

หน้าแปลนเกทวาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์ชนิด 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,984.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ บรอนซ์
· กระบวนการซีล การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก อย่างแน่นหนา
· ถูกสุขลักษณะโดยไม่มี ของไหล ปนเปื้อน
· ความทนทาน สูงต่อการแช่แข็งและการกระแทก
· สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมและการวางท่อที่มีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
LB-20A
LB-25A
LB-32A
LB-40A
LB-50A
LB-65A
LB-80A
LB-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 5,984.89

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 9,736.47

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 10,648.97

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 14,685.36

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 16,673.03

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 32,545.25

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 43,520.60

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

฿ 213,333.00

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 60 วัน 4B (100 A)4B (100 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ บรอนซ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ วิธีการใช้งาน คู่มือ