1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โกลบวาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์ชนิด 100 ชนิดเกลียวใน

โกลบวาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์ชนิด 100 ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 225.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งเกลียวในโกลบวาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์ทำจากทองเหลืองชนิด 100 ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านฟิตติ้งเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ
โกลบวาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์ชนิด 100

รหัสสินค้า
A-8ASALE
A-10A
A-15A
A-20ASALE
A-25ASALE
A-32ASALE
A-40A
A-50ASALE
A-65A
A-80A
A-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 225.00

฿ 156.87

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 233.33

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 261.67

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 356.25

฿ 220.84

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 443.33

฿ 403.65

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 618.33

฿ 429.99

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,058.33

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,389.38

฿ 1,250.30

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 2,850.00

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 3,807.92

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

฿ 8,565.83

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 4B (100 A)4B (100 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ CAC ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 100 ประเภท ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน
วิธีการใช้งาน คู่มือ