(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: ทำจาก บรอนซ์ · สำหรับ เกจวัดความดัน: นี่คือ วาล์วหรี่ ที่มี เกลียวในแบบเทเปอร์ 20K และ เกลียวใน แบบขนาน
รหัสสินค้า |
---|
BCGV-8A |
BCGV-10A |
BCGV-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 938.03 ฿ 411.70 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 847.24 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | - | ||
฿ 1,025.53 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 20K | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง