1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกลบวาล์วบรอนซ์ 10K มาตรฐาน JIS ชนิดเกลียวใน

โกลบวาล์วบรอนซ์ 10K มาตรฐาน JIS ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 924.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งโกลบวาล์วบรอนซ์ชนิดเกลียวใน 10 K มาตรฐาน JIS ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ
โกลบวาล์ว KITZ เป็นไปตามมาตรฐาน JIS

การใช้งาน

● สำหรับน้ำมัน ก๊าซ (นอกเหนือจากก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ) อากาศ และการไหลที่สม่ำเสมอ

สเปค

● ความดันสูงสุด 1.4 MPa (น้ำคงที่ อุณหภูมิน้อยกว่า 120°C)

วัสดุ

● บรอนซ์ (CAC406)
รหัสสินค้า
J-8ASALE
J-10ASALE
J-15A
J-20ASALE
J-25A
J-32A
J-40A
J-50A
J-65A
J-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 1,475.00

฿ 419.34

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 924.77

฿ 498.27

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 1,040.90

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,389.29

฿ 715.48

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,892.52

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 3,181.05

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 3,507.58

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 5,684.51

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 12,898.46

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 18,885.02

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ CAC406 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน
วิธีการใช้งาน คู่มือ