1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนโกลบวาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ Class 150

DAKUTAIRU VALVE

หน้าแปลนโกลบวาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ Class 150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,545.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วสากลนี้ทำจากเหล็กเหนียว

รหัสสินค้า
150SPBO-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,545.00

DAKUTAIRU VALVE 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ FCD-S ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว 4B (100 A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว 4B (100 A) เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน
ความยาว L(มิลลิเมตร) 292 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 377 เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) 250
วิธีการใช้งาน คู่มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 150SPBO-100A ในชุด หน้าแปลนโกลบวาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ Class 150