(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โกลบวาล์วทำจากเหล็กหล่อเหนียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | Zysk | ปะเก็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.99 ฿ 475.01 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | C1100P-O | ||
฿ 886.06 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | C1100P-O | ||
฿ 1,132.36 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | C1100P-O | ||
฿ 1,685.64 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | C1100P-O | ||
฿ 2,635.04 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | C1100P-O | ||
฿ 3,255.47 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | C1100P-O | ||
฿ 4,712.20 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | PTFE เสริมใยแก้ว | C1100P-O | ||
฿ 789.61 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 789.61 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 923.93 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 1,182.06 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 1,266.67 ฿ 760.00 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 2,053.78 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 2,352.00 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 3,973.86 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 7,021.67 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 8,458.33 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | SUS403 | แผ่นแกรไฟต์ขยายที่ประกอบด้วยฟอยล์สแตนเลส | ||
฿ 1,931.23 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | SUS403 | C1100P-O | ||
฿ 1,892.52 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | SUS403 | C1100P-O | ||
฿ 2,163.48 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | SUS403 | C1100P-O | ||
฿ 2,796.50 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | SUS403 | C1100P-O | ||
฿ 4,333.05 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | SUS403 | C1100P-O | ||
฿ 4,692.24 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | SUS403 | C1100P-O | ||
฿ 6,568.03 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | SUS403 | C1100P-O |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ประเภท วาล์ว ถุงมือ | มาตรฐาน |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง