1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนโกลบวาล์วสแตนเลสอเนกประสงค์ชนิด 5K

STAINLESS STEEL VALVE

หน้าแปลนโกลบวาล์วสแตนเลสอเนกประสงค์ชนิด 5K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปัญหาที่มักพบในบรอนซ์และเหล็กหล่อเหนียว รวมถึงความแข็งแรงและความทนต่อการกัดกร่อนที่ไม่เพียงพอได้รับการแก้ไขด้วยวาล์วบรอนซ์ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน JIS B 2011
· วาล์วสแตนเลสชนิดหน้าแปลนและชนิดเกลียวในนี้ใช้งานง่าย มีคุณภาพสูง และอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้ใช้งานได้กับน้ำประปาที่เป็นสนิม สินค้าจึงเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ (ฉบับการก่อสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์) และมาตรฐาน SAS358 ของสมาคมสแตนเลสของญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
UAB-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SCS13A ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 5K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว 1B (25 A)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว 1B (25 A) มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน วิธีการใช้งาน คู่มือ
Zysk SUS304