(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
KITZ เกทวาล์วสแตนเลสอเนกประสงค์ชนิดเกลียว 10 K
รหัสสินค้า |
---|
UEL-15A |
UEL-20A |
UEL-25A |
UEL-32A |
UEL-40A |
UEL-50A |
UELM-15A |
UELM-20A |
UELM-25A |
UELM-32A |
UELM-40A |
UELM-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,187.71 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS13A | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,386.67 ฿ 1,563.27 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS13A | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,945.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS13A | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 4,478.47 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS13A | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 6,045.00 ฿ 3,720.09 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS13A | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 7,283.33 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS13A | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 4,126.27 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS14A | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 3,937.27 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS14A | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 4,786.27 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS14A | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 5,175.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS14A | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 7,558.33 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS14A | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 9,100.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | [เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส] SCS14A | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ชนิดเกลียวใน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง