(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• SWU3TZFMและSWU3TZM ซีรีย์ บอลวาล์วสแตนเลสสตีลชนิดใช้งานทั่วไปแบบเชื่อมต่อชน
• รหัสสินค้าKitz: SWU3TZFM และ SWU3TZM
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• SWU3TZFM เป็นบอลวาล์ชนิดรูเต็มและSWU3TZM เป็นบอลวาล์ชนิดรูลด
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นสแตนเลสสตีล SCS14A.
• วัสดุของลูกบอลเป็นสแตนเลสสตีล SUS316 และ SCS14A.
• วัสดุของแกนกลางการหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS316
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น PTFE.
• รูปทรงของก้านหมุนมีแบบทรงตรง
• วัสดุของของก้านหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS430
• สถานะของไหลที่เหมาะสมใช้งาน: น้ำ
• เกลียวของชิ้นส่วนเชื่อมต่อชน: รับรองมาตรฐาน JIS B2316 (10K)
รหัสสินค้า |
---|
SWU3TZM-15A |
SWU3TZM-40A |
SWU3TZM-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,400.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 28,400.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 39,317.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 1,000 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง