(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วสแตนเลสอเนกประสงค์ Type 1000 แบบฟิตติ้งเกลียว ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านการเชื่อมต่อแบบเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
U3TZFM-10A |
U3TZFM-15A |
U3TZFM-25A |
UTFM-15A |
UTFM-20A |
UTFM-25A |
UTFM-32A |
UTFM-40A |
UTFM-50A |
UTHL-15A |
UTHL-20A |
UTHL-25A |
UTHL-32A |
UTHL-40A |
UTHL-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ประเภท บอลวาล์ว | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,200.92 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | รู เต็ม | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | การป้องกันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 4,042.45 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | รู เต็ม | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | การป้องกันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 6,719.86 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | รู เต็ม | 1B (25 A) | 1B (25 A) | การป้องกันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 2,567.26 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | รู เต็ม | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | - | ||
฿ 3,170.29 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | รู เต็ม | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | - | ||
฿ 3,686.75 ฿ 2,693.17 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | รู เต็ม | 1B (25 A) | 1B (25 A) | - | ||
฿ 6,306.51 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | รู เต็ม | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | - | ||
฿ 7,639.77 ฿ 4,589.97 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | รู เต็ม | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | - | ||
฿ 10,692.85 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS14A | รู เต็ม | 2B (50 A) | 2B (50 A) | - | ||
฿ 2,274.51 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | รูลดขนาด | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | - | ||
฿ 2,510.18 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | รูลดขนาด | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | - | ||
฿ 3,286.06 ฿ 1,803.06 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | รูลดขนาด | 1B (25 A) | 1B (25 A) | - | ||
฿ 4,883.15 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | รูลดขนาด | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | - | ||
฿ 6,186.60 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | รูลดขนาด | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | - | ||
฿ 8,484.47 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A | รูลดขนาด | 2B (50 A) | 2B (50 A) | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 1,000 ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | วัสดุ ปะเก็น | PTFE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง