1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วทองเหลืองชนิดเกลียวใน สำหรับท่อแก๊สทั่วไป

บอลวาล์วทองเหลืองชนิดเกลียวใน สำหรับท่อแก๊สทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 731.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• TG ซีรีย์ บอลวาล์วทองเหลือง-ออกแบบสำหรับใช้ในการดูแลระบบก๊าซ
• รหัสสินค้าKitz: TG
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดรูของบอลวาล์วTG: แบบรูปกติ
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นทองเหลืองตีขึ้นรูป
• วัสดุของลูกบอลเป็นทองเหลืองชุบนิเกิลโครม
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็นเส้นใยPTFE.
• วัสดุของแกนกลางการหมุนใช้ทองเหลืองชนิดพิเศษที่ต้านทานการเสียสังกะสีได้ดี
• ชนิดของโอริงเป็นวัสดุจากยาง NBR
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• เกลียวของด้านปลายที่เชื่อมต่อ: รับรองมาตรฐาน JIS B0203
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: ก๊าซ
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ : 0.98MPa ที่อุณหภูมิ 40˚C

รหัสสินค้า
TG-8A
TG-10A
TG-15A
TG-20A
TG-25A
TG-32A
TG-40A
TG-50A
TG-65A
TG-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 731.23

VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 978.37

VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 1,053.16

VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,241.83

VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,686.89

VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 2,477.84

VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 2,732.42

VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 4,369.35

VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 9,835.86

VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 16,221.52

VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ วิธีการใช้งาน คู่มือ