(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: SCS13A,กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี,ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/อากาศ/ไอน้ำ/แก๊ส/ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
PRT(1)-10A |
PRT(1)-15A |
PRT(1)-20A |
PRT(1)-25A |
PRT(1)-32A |
PRT(1)-40A |
PRT(1)-50A |
PRT(2)-15A |
PRT(2)-20A |
PRT(2)-25A |
PRT(2)-32A |
PRT(2)-40A |
PRT(2)-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 332.13 | STAINLESS STEEL VALVE | 4 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 220.77 | STAINLESS STEEL PIPE FITTING | 4 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 314.46 | STAINLESS STEEL VALVE | 3 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 662.10 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 994.67 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | |
฿ 1,161.15 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 1,760.39 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 284.10 | STAINLESS STEEL VALVE | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 351.34 ฿ 210.80 | STAINLESS STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 662.10 | STAINLESS STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 678.79 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,161.15 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | |
฿ 1,760.39 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | SCS13A |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | Rc | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 120 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง