1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลท่ออ่อนหกเหลี่ยม (PW)

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลท่ออ่อนหกเหลี่ยม (PW)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบมีเกลียวตรงชนิดนิปเปิลท่ออ่อนหกเหลี่ยมสแตนเลส ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพระดับสูงและผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในญี่ปุ่น
ทำจาก SCS13A (ด้วยวิธี Lost Wax) นิกเกิลและโครเมียมที่อยู่ในสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อนและมีความทนทานที่ดีเยี่ยม
ชนิดต่อท่ออ่อนเป็นแบบหางไหล สกรูเชื่อมต่อเป็นแบบกลม
[คุณสมบัติ]
· ของไหลที่ใช้ได้: ไอน้ำ อากาศ ก๊าซ น้ำมัน และน้ำที่ไหลเป็นจังหวะ
· มาตรฐานหน้าต่อหน้า: มาตรฐาน KITZ; มาตรฐานการเชื่อมต่อท่อ: JIS B0203
[ความดันตรวจสอบ (MPa) มาตรฐานการตรวจสอบ: KITZ St'd-1]
· แรงดันน้ำ: 3.00* (8 ถึง 50 มม., 1/4 ถึง 2 นิ้ว), แรงดันลม: 0.6 (8 ถึง 50 มม., 1/4 ถึง 2 นิ้ว)

รหัสสินค้า
PW-8A
PW-10A
PW-15A
PW-20A
PW-25A
PW-32A
PW-40A
PW-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 162.98

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/4B8

฿ 162.98

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/8B10

฿ 212.33

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/2B15

฿ 449.46

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/4B20

฿ 558.10

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101B25

฿ 841.62

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 1/4B32

฿ 817.48

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 1/2B40

฿ 1,096.58

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 102B50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ วัสดุ SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1