(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: SUS304TP,กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี,ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/อากาศ/ไอน้ำ/แก๊ส/ น้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประจันหน้า (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.65 ฿ 43.62 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 50 | 100 | ||
฿ 100.65 ฿ 43.91 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 50 | 1 | ||
฿ 117.29 ฿ 52.59 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 50 | 1 | ||
฿ 100.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | 50 | 100 | ||
฿ 125.13 | STAINLESS STEEL VALVE | 10 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 50 | 50 | ||
฿ 125.03 | STAINLESS STEEL VALVE | 10 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 75 | 1 | ||
฿ 107.26 | STAINLESS STEEL VALVE | 10 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 75 | 100 | ||
฿ 145.94 ฿ 79.48 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 75 | 1 | ||
฿ 203.71 ฿ 108.07 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 75 | 1 | ||
฿ 232.26 | STAINLESS STEEL VALVE | 30 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 75 | 30 | ||
฿ 286.24 | STAINLESS STEEL VALVE | 30 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 75 | 30 | ||
฿ 351.37 | STAINLESS STEEL VALVE | 20 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 75 | 20 | ||
฿ 128.60 ฿ 64.76 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 100 | 1 | ||
฿ 145.94 ฿ 67.70 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 100 | 1 | ||
฿ 102.58 | STAINLESS STEEL VALVE | 10 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 100 | 50 | ||
฿ 195.87 | STAINLESS STEEL VALVE | 7 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 100 | 50 | ||
฿ 227.37 ฿ 100.36 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 100 | 1 | ||
฿ 316.65 | STAINLESS STEEL VALVE | 30 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 100 | 30 | ||
฿ 390.58 ฿ 213.61 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2B (50 A) | 100 | 20 | ||
฿ 147.12 ฿ 72.72 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 125 | 1 | ||
฿ 149.95 | STAINLESS STEEL VALVE | 9 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | 125 | 50 | ||
฿ 246.58 | STAINLESS STEEL VALVE | 6 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 125 | 1 | ||
฿ 286.01 | STAINLESS STEEL VALVE | 6 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 125 | 1 | ||
฿ 373.69 | STAINLESS STEEL VALVE | 3 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 125 | 10 | ||
฿ 435.80 | STAINLESS STEEL VALVE | 20 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 125 | 20 | ||
฿ 539.52 | STAINLESS STEEL VALVE | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 125 | 10 | ||
฿ 160.21 | STAINLESS STEEL VALVE | 8 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 150 | 50 | ||
฿ 246.58 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 150 | 1 | ||
฿ 223.87 | STAINLESS STEEL VALVE | 6 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 150 | 30 | ||
฿ 221.03 | STAINLESS STEEL VALVE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 150 | 1 | ||
฿ 418.31 | STAINLESS STEEL VALVE | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 150 | 10 | ||
฿ 483.44 | STAINLESS STEEL VALVE | 3 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 150 | 15 | ||
฿ 764.90 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2B (50 A) | 150 | 1 | ||
฿ 192.17 | STAINLESS STEEL VALVE | 7 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 200 | 50 | ||
฿ 305.81 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 200 | 1 | ||
฿ 287.23 | STAINLESS STEEL VALVE | 4 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 200 | 20 | ||
฿ 412.55 ฿ 247.65 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 200 | 1 | ||
฿ 821.14 | STAINLESS STEEL VALVE | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 200 | 10 | ||
฿ 764.90 ฿ 399.20 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 200 | 1 | ||
฿ 939.87 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2B (50 A) | 200 | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304TP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 120 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง