1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, ปลั๊ก

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กสแตนเลสชนิดเกลียว ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ

การใช้งาน

● สำหรับไอน้ำ/อากาศ/ก๊าซ/น้ำมัน/น้ำกระเพื่อม

วัสดุ

● สแตนเลส (SCS13A)
รหัสสินค้า
PP-6A
PP-8A
PP-10A
PP-15A
PP-20A
PP-25A
PP-32A
PP-40A
PP-50A
PP-65A
PP-80A
PP-100A
PPM-6A
PPM-8A
PPM-10ASALE
PPM-15A
PPM-20A
PPM-25A
PPM-32A
PPM-40A
PPM-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 หน่วยสั่งซื้อ
(ชิ้น)

฿ 64.69

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)1

฿ 74.88

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)1

฿ 95.85

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)1

฿ 119.11

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)1

฿ 209.88

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)1

฿ 250.84

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)1B (25 A)1

฿ 370.68

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)1 1 / 4B (32 A)1

฿ 516.93

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)1 1 / 2B (40 A)1

฿ 436.83

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)2B (50 A)1

฿ 1,061.34

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[สเตนเลส] SCS13A2 1 / 2B (65 A)1

฿ 1,294.48

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[สเตนเลส] SCS13A3B (80 A)1

฿ 2,765.76

STAINLESS STEEL VALVE 3 ชิ้น 64 วัน 10[สเตนเลส] SCS13A4B (100 A)3

฿ 115.73

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 / 8B (6 A)1

฿ 123.10

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SUS3161 / 4B (8 A)1

฿ 134.71

฿ 57.83

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SUS3163 / 8B (10 A)1

฿ 167.18

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)1

฿ 242.29

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)1

฿ 386.32

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)1B (25 A)1

฿ 428.96

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)1 1 / 4B (32 A)1

฿ 615.10

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)1 1 / 2B (40 A)1

฿ 761.91

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)2B (50 A)1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ปลั๊ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -29:: 120 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่