(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ตสแตนเลสชนิดเกลียว ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ
รหัสสินค้า |
---|
PS-6A |
PS-8A |
PS-10A |
PS-15A |
PS-20A |
PS-25A |
PS-32A |
PS-40A |
PS-50A |
PS-65A |
PS-80A |
PSM-6A |
PSM-8A |
PSM-10A |
PSM-15A |
PSM-20A |
PSM-25A |
PSM-32A |
PSM-40A |
PSM-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.23 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 73.80 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 74.17 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 92.90 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 120.00 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 158.71 ฿ 81.31 | STAINLESS STEEL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | ||
฿ 248.51 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 230.11 ฿ 177.12 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 361.90 ฿ 216.52 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | ||
฿ 702.85 ฿ 430.85 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 994.67 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 3B (80 A) | ||
฿ 140.96 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 132.66 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 132.66 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 103.32 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 169.61 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 211.48 | STAINLESS STEEL SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | ||
฿ 460.26 ฿ 245.59 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 462.10 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 695.24 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | รูเปียห์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 120 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง