(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้องอเกลียวนอกเกลียวในสแตนเลส ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ
รหัสสินค้า |
---|
PSLM-10A |
PSLZ-8A |
PSLZ-10A |
PSLZ-15A |
PSLZ-20A |
PSLZ-25A |
PSLZ-32A |
PSLZ-40A |
PSLZ-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.58 ฿ 200.99 | STAINLESS STEEL STREET ELBOW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SCS14A | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 302.73 | STAINLESS STEEL STREET ELBOW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 194.45 | STAINLESS STEEL STREET ELBOW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 317.15 | STAINLESS STEEL STREET ELBOW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 385.70 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 534.19 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 770.02 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 971.39 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,392.26 | STAINLESS STEEL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย) | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ ถนน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29:: 120 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง