(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โอริง NOK SS ซีรี่ส์ (สำหรับการใช้งานแบบอยู่กับที่)
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 1.8 ถึง 11.5
● ความหนา (mm.) : 1
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : ทนความร้อน หรือ ทนต่อน้ำมัน
● วัสดุ (หมายเลข NOK) :
ยางไนไตรล์ (A305)
ยางฟลูออโรคาร์บอน (F201)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซ สำหรับชิ้นงานที่ไม่มีการเคลื่อนที่
รหัส NOK | หมายเลข Callout จำนวน | ขนาดโอริง | ขนาดร่อง | |||||||||||
รหัสประเภทขนาด | รหัสสินค้า | ความหนา W | ภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง d0 | พิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 'd 0' | ||||||||||
A305 | F201 | d1 0 - 0.1 | d2 0 - 0.1 | D1+ 0.5 0 | D2+ 0.5 0 | D3+ 0.5 0 | G +0.15 0 | H +0.05 0 | ||||||
A305 | F201 | |||||||||||||
CO3325 | A | N0 | SS2 | 1.0±0.07 | 1.8 | ±0.15 | ±0.20 | 2.0 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 1.5 | 0.7 |
CO2956 | N1 | SS2.5 | 2 | 2.5 | 2.1 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | ||||||
CO3700 | G0 | SS3 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | ||||||
CO3835 | N0 | SS3.5 | 3 | 3.5 | 3.1 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | ||||||
DO1127 | G0 | SS4 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | ||||||
CO7820 | N0 | SS4.5 | 4 | 4.5 | 4.1 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | ||||||
CO3729 | N0 | SS5 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | ||||||
CO3370 | H0 | SS5.5 | 5 | 5.5 | 5.1 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | ||||||
CO3765 | N0 | SS6 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | ||||||
CO3216 | H0 | SS6.5 | 6 | 6.5 | 6.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | ||||||
CO8846 | G0 | SS7 | 6.5 | 7.0 | 6.6 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | ||||||
CO5497 | G0 | SS7.5 | 7 | 7.5 | 7.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | ||||||
CO4275 | P0 | SS8 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | ||||||
CO7044 | H0 | SS8.5 | 8 | 8.5 | 8.1 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | ||||||
CO4945 | G0 | SS9 | 8.5 | 9.0 | 8.6 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | ||||||
CO7949 | G0 | SS9.5 | 9 | 9.5 | 9.1 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | ||||||
CO8847 | G0 | SS10 | 9.5 | 10.0 | 9.6 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | ||||||
CO8848 | G0 | SS10.5 | 10 | 10.5 | 10.1 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | ||||||
CO8849 | G0 | SS11 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | ||||||
CO5952 | H0 | SS11.5 | 11 | 11.5 | 11.1 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | ||||||
CO8850 | G0 | SS12 | 11.5 | 12.0 | 11.6 | 13.3 | 13.0 | 13.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | วัสดุ | สภาพแวดล้อม การใช้งาน | OD (Ø) | วัสดุ (หมายเลข NOK) | NOK ขนาดเกลียว | สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.10 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 4 | A305 | SS2.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 24.00 ฿ 7.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 4 | F201 | SS2.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 13.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 8 | A305 | SS6.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 27.00 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 8 | F201 | SS6.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 14.59 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.8 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 3.8 | A305 | SS2 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 24.00 ฿ 18.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.8 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 3.8 | F201 | SS2 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 14.52 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 7 | A305 | SS5.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 25.64 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 7 | F201 | SS5.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 14.52 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 4.5 | A305 | SS3 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 29.45 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 4.5 | F201 | SS3 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 18.10 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 6.5 | A305 | SS5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 29.45 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 6.5 | F201 | SS5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 14.52 ฿ 5.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 7.5 | A305 | SS6 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 11.21 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 5 | A305 | SS3.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 29.45 ฿ 18.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 5 | F201 | SS3.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 16.72 ฿ 5.00 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 9.5 | A305 | SS8 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 34.45 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 7.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 9.5 | F201 | SS8 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 13.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 10.5 | A305 | SS9 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 33.07 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 10.5 | F201 | SS9 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 13.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 9 | A305 | SS7.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 31.86 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 9 | F201 | SS7.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 21.35 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 11 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 13 | A305 | SS11.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 33.07 ฿ 21.11 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 13 | F201 | SS11.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 14.52 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 10 | A305 | SS8.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 31.86 ฿ 20.56 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 10 | F201 | SS8.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 14.52 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 6 | A305 | SS4.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 22.40 ฿ 9.40 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 6 | F201 | SS4.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 14.52 ฿ 11.56 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 9 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 11 | A305 | SS9.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 30.19 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 11 | F201 | SS9.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 13.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 8.5 | A305 | SS7 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 28.26 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 8.5 | F201 | SS7 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 33.07 ฿ 21.11 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 11.5 | F201 | SS10 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 18.10 ฿ 5.22 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 12 | A305 | SS10.5 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 16.72 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 12.5 | A305 | SS11 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 30.19 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 12.5 | F201 | SS11 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 20.00 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 11.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 13.5 | A305 | SS12 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 14.59 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 5.5 | A305 | SS4 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 24.58 | O-RINGS | 100 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 5.5 | F201 | SS4 | รหัสประเภทขนาด | ||
฿ 24.00 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.8 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 3.8 | F201 | SS2 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 18.10 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 4 | A305 | SS2.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 24.00 ฿ 17.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 4 | F201 | SS2.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 14.52 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 4.5 | A305 | SS3 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 29.45 ฿ 17.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 4.5 | F201 | SS3 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 11.21 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 5 | A305 | SS3.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 29.45 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 5 | F201 | SS3.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 14.59 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 5.5 | A305 | SS4 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 25.64 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 5.5 | F201 | SS4 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 14.52 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 6 | A305 | SS4.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 22.40 | O-RINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 6 | F201 | SS4.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 18.10 ฿ 8.20 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 6.5 | A305 | SS5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 29.45 ฿ 17.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 6.5 | F201 | SS5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 14.52 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 7 | A305 | SS5.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 25.64 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 7 | F201 | SS5.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 14.52 ฿ 3.78 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 7.5 | A305 | SS6 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 28.06 ฿ 22.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 7.5 | F201 | SS6 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 13.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 8 | A305 | SS6.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 27.00 ฿ 22.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 8 | F201 | SS6.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 13.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 8.5 | A305 | SS7 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 28.06 ฿ 22.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 8.5 | F201 | SS7 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 13.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 7 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 9 | A305 | SS7.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 31.86 ฿ 19.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 9 | F201 | SS7.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 16.72 ฿ 16.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 7.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 9.5 | A305 | SS8 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 34.45 ฿ 22.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 9.5 | F201 | SS8 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 31.86 ฿ 22.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 10 | F201 | SS8.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 13.55 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 10.5 | A305 | SS9 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 33.07 ฿ 23.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 10.5 | F201 | SS9 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 14.52 ฿ 7.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 11 | A305 | SS9.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 29.26 ฿ 23.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 11 | F201 | SS9.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 16.72 ฿ 4.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 11.5 | A305 | SS10 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 33.07 ฿ 23.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 11.5 | F201 | SS10 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 18.10 ฿ 16.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 12 | A305 | SS10.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 29.26 ฿ 14.22 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 12 | F201 | SS10.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 16.72 ฿ 16.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 12.5 | A305 | SS11 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 29.26 ฿ 23.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 12.5 | F201 | SS11 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 21.35 ฿ 5.45 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 13 | A305 | SS11.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 33.07 ฿ 23.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 13 | F201 | SS11.5 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 20.00 ฿ 16.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11.5 | ยางไนไตรล์ | ทนต่อน้ำมันมิเนอรัล | 13.5 | A305 | SS12 | หมายเลขมาตรฐาน NOK | ||
฿ 32.88 ฿ 25.89 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11.5 | ยาง ฟลูออรีน | ทนความร้อน | 13.5 | F201 | SS12 | หมายเลขมาตรฐาน NOK |
กำลังโหลด …
ประเภท | SS (สำหรับการแก้ไข) | ความหนา W(มิลลิเมตร) | 1 | ความแข็ง | 70 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง