(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การไหลของน้ำหล่อเย็นที่เสถียรและ อัตราการไหล ระบุที่ทำซ้ำได้
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหล ของน้ำหล่อเย็นสามารถตรวจสอบได้ตามตัวเลขบนเครื่อง สเกลวัด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าสภาวะการทำความเย็นโดยผู้ปฏิบัติงาน
·แม้ว่า ผลิตภัณฑ์ จะมีขนาดเล็ก แต่ก็มี วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล แบบฝัง ตัว ช่วยให้คุณ คลองเลื่อย เงื่อนไข แม่พิมพ์ สำหรับแต่ละ เครื่องจักร ได้อย่างอิสระ
·ความสามารถในการผลิตซ้ำของเงื่อนไขการขึ้นรูปและลดระยะเวลาในการผลิต
·มีการติดตั้งฟังก์ชันโรตารีไว้ที่น็อตที่ด้าน T2 และสามารถขันสกรูที่ด้าน T2 ได้แม้ว่าจะยึดตัวหลักเข้ากับท่อด้วยน็อตที่ด้าน T1 แล้วก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ความดัน ต่ำ
ประเภท | ทั่วไป | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.5 | รายละเอียด ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | มิเตอร์วัดอัตราการไหล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ขนาดเกลียว | 3/8 | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก (ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) | ทองเหลือง (C3604) |
วัสดุ กระบวนการซีล (ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) | ยางไนไตรล์ (NBR) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM-03-B-BRS-NBR ในชุด มิเตอร์วัดการไหล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง