1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊กซีรีส์ E3/E7 ข้องอ พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊กซีรีส์ E3/E7 ข้องอ พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้องอพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็วน้ำหนักเบาและกะทัดรัดที่เข้ากับปลั๊กซีรีส์ E3/E7
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาที่สามารถจับได้ด้วยมือเดียว
· สินค้านี้ยังรองรับการใช้งานกับข้อต่อจากบริษัทอื่น ๆ
· ซีรีส์ E3 และ E7 ช่วยให้ประหยัดพื้นที่การวางท่อได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับส่วนที่ต้องติดตั้งและถอดท่อลมบ่อยๆ

● รายการของตัวเลือกฟิตติ้งแบบสวมเร็ว Pisco คำแนะนำ PDF (แคตตาล็อก)

รหัสสินค้า
CPPE3L-4
CPPE7L-6SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D
(มิลลิเมตร)
ขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล)
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 150.59

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 43

฿ 157.46

฿ 102.51

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 67

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9