1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 ข้อต่อตรง

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 ข้อต่อตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 375.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ยึดติดและถอดออกได้อย่างง่ายดายสำหรับการคัปปลิ้ง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อทำจากทองเหลืองพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบฝังสำหรับใช้งานกับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· โมดูลคัปปลิ้งสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
· มีกลไกหยุดแบบฝัง และสามารถใช้ร่วมกับบล็อคหลัก
· ข้อต่อขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวและรองรับการใช้งานกับข้อต่อจากบริษัทอื่น ๆ
· การดึงปลั๊กออกจากซ็อกเก็ตจะทำให้ลมหยุด มีปลั๊กพร้อมที่เก็บเสียงในตัวและปลั๊กพร้อมเช็ควาล์วในตัวให้เลือก
[การใช้งาน]
· การออกแบบกะทัดรัดช่วยให้ใช้งานกับท่อในพื้นที่จำกัดได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่ที่มีการถอดท่ออากาศออกและมีการปรับปรุงบ่อยครั้ง
· มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์หยิบความเร็วสูง, เครื่องโหลด ฯลฯ

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 ข้อต่อตรง: ข้อมูลจำเพาะ

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 ข้อต่อตรง: ลักษณะภายนอก

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 ข้อต่อตรง: ลักษณะภายนอก

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 ข้อต่อตรง: Drawing ระบุขนาด

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 ข้อต่อตรง: Drawing ระบุขนาด

สื่อที่ใช้งานได้: อากาน้ำ (เงื่อนไข * 1)
แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.9 MPa
ความดันสุญญากาศที่ใช้ได้: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

คำเตือน

  • * 1 เมื่อของไหลที่ระบุเป็นน้ำโปรดปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้
  • เมื่อใช้น้ำ ให้คงแรงดันไฟกระชากต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
  • น้ำเทศบาลปกติสามารถใช้ได้ กรุณาสอบถามเกี่ยวกับการใช้น้ำอื่น ๆ
  • เมื่อใช้น้ำต้องแน่ใจว่าใช้วงแหวนแทรก

ตารางขนาด

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกท่อ
⌀D
MLAB⌀Pปลายท่อ
C
ด้านตรงข้าม
H
Gมวล
(กรัม)
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(มม.2)
CPSE3M-44M9 × 0.58.610.929.69.510.9103103.3
CPSE7M-66M12 × 19.812.432.111.511.7144187.7

หน่วย: มม.

  • *ใส่สัญลักษณ์ B ใน □ ที่ส่วนท้ายของรูปแบบสำหรับสีดำ และ W สำหรับสีเทาอ่อน

ขนาดสายลมที่ใช้งานได้

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12
ขนาดนิ้ว⌀1/8, ⌀5/32, ⌀1/4, ⌀5/16, ⌀3/8, ⌀1/2

ขนาดสกรู ที่ใช้ได้

สกรูมิเตอร์M5 × 0.8
สกรูเทเปอร์สำหรับท่อR1/8, R1/4, R3/8, R1/2

การติดตั้งและการถอดปลั๊ก/ซ็อกเก็ต

การติดตั้งปลั๊ก

การติดตั้งปลั๊ก
สามารถติดตั้งคัปปลิ้งแบบเบาได้ง่าย ๆ โดยเสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบโดยไม่ต้องกดปลอกเปิด
เมื่อติดตั้งปลั๊ก โปรดดูข้อควรระวังด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล

การถอดปลั๊ก

การถอดปลั๊ก
ดันปลอกหุ้มเปิดซ็อกเก็ตเพื่อเปิดบอลล็อคและถอดปลั๊กออก
เมื่อถอดปลั๊ก โปรดดูข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน
1. ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ตามซีรีส์ โปรดสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้

คำเตือน
1. ขันน็อตพาร์ติชันให้แน่นสำหรับยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PM) ยูเนี่ยนพาร์ติชัน P (PMP) และข้องอยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PML) ให้อยู่ในช่วงแรงบิดที่กำหนด

ค่าแรงบิดของน็อตพาร์ติชัน

ชื่อสินค้าขนาดฟิตติ้งแรงบิดขันแน่น
ยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PM)ยูเนี่ยนพาร์ติชัน P (PMP), ข้องอยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PML)
ข้อต่อลม412.0 ถึง 14.0 นิวตันเมตร0.4 ถึง 0.6 นิวตันเมตร
618.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร0.9 ถึง 1.1 นิวตันเมตร
818.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร1.1 ถึง 1.3 นิวตันเมตร
1019.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร2.3 ถึง 2.7 นิวตันเมตร
1219.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร2.7 ถึง 3.3 นิวตันเมตร
1642.0 ถึง 54.0 นิวตันเมตร
ข้อต่อลมมินิ32.5 ถึง 3.5 นิวตันเมตร
45.0 ถึง 7.0 นิวตันเมตร
612.0 ถึง 14.0 นิวตันเมตร

2. การขันน็อตพาร์ติชันแน่นอาจทำให้วัตถุที่ขันเสียรูปทรงหรือทำให้น้ำมันติดกับพื้นผิว ซึ่งจะทำให้บริเวณที่ยึดพาร์ติชันคลายออก

3. ข้อต่อท่อแรงดันอากาศของเราป้องกันการเข้ารหัสที่ท่อที่ติดตั้งก่อนการใช้งานดังนั้นหากมีการใช้อากาศเมื่อท่อไม่ได้ติดกับแฟลช ฯลฯ แขนยางยืดอาจจะดีดออกมานอกตัวผลิตภัณฑ์

โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังด้านความปลอดภัยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

รหัสสินค้า
CPSE3M-4
CPSE7M-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D
(มิลลิเมตร)
ขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล)
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 375.68

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 43.3

฿ 408.35

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 67.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9