(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งน้ำหนักเบา พร้อมดีไซน์กะทัดรัด ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3 และ E7 ชนิดเกลียวตรง
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาที่สามารถจับได้ด้วยมือเดียว
· สินค้านี้ยังรองรับการใช้งานกับข้อต่อจากบริษัทอื่น ๆ
· ซีรีส์ E3 และ E7 ช่วยให้ประหยัดพื้นที่การวางท่อได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับส่วนที่ต้องติดตั้งและถอดท่อลมบ่อยๆ
รหัสสินค้า |
---|
CPSE3-01 |
CPSE3-M5 |
CPSE7-01 |
CPSE7-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดสกรู M | ขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล) (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.48 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1/8 | 3 | ||
฿ 287.48 ฿ 186.46 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5×0.8 | 3 | ||
฿ 319.58 ฿ 247.80 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1/8 | 7 | ||
฿ 352.01 ฿ 191.42 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5×0.8 | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / สุญญากาศ / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง