1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊ก ซีรีส์ 20 ข้อต่อตรงพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊ก ซีรีส์ 20 ข้อต่อตรงพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว
  • คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊ก ซีรีส์ 20 ข้อต่อตรงพร้อมฟิตติ้งสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งข้อต่อตรงพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็วที่ช่วยให้ยึดและถอดได้ง่ายด้วยมือเดียว
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาที่สามารถจับได้ด้วยมือเดียว
·ยัง รองรับการใช้งาน กับข้อต่อจาก บริษัท อื่น ๆ
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์หยิบสินค้าความเร็วสูงและเครื่องบรรจุ

คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: สเปค

คัปปลิ้งแบบเบา, ปลั๊ก 20 ซีรีส์, คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว, แบบตรง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: Drawing ระบุขนาด

กลไกการหยุดภายใน เมื่อดึงปลั๊กออกจากช่องเสียบอากาศจะหยุด
มีท่อที่มีตัวเก็บเสียงในตัวและเช็ควาล์วในตัว
ซีรี่ส์ 20 มีรุ่นที่มีตัวเก็บเสียงในตัวเพื่อลดเสียงและผลกระทบเมื่อปล่อยแรงดันตกค้างและรุ่นที่มีเช็ควาล์วในตัวเพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันตกค้างไหลออก
E3 และ E7 ช่วยให้สามารถวางท่อขนาดกะทัดรัดได้
E3 และ E7 มีดีไซน์ที่กะทัดรัด
เหมาะสำหรับส่วนที่ติดและถอดท่ออากาศบ่อย ๆ

ซีรีส์E3, E715, 20
ของเหลวที่ใช้งานได้ลมและน้ำอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.9 mpa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดสายลมที่ใช้งานได้

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12
ขนาดนิ้ว⌀1/8, ⌀5/32, ⌀1/4, ⌀5/16, ⌀3/8, ⌀1/2
"m-h3--wysiwyg" >ขนาดสกรูที่ใช้ได้
สกรูมิเตอร์M5 × 0.8
สกรูเทเปอร์สำหรับท่อR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
รหัสสินค้า
CPP20-6B
CPP20-6CB
CPP20-6CW
CPP20-6SBSALE
CPP20-6SW
CPP20-6W
CPP20-8B
CPP20-8CB
CPP20-8CW
CPP20-8SB
CPP20-8SW
CPP20-8W
CPP20-10B
CPP20-10CB
CPP20-10CW
CPP20-10SBSALE
CPP20-10SW
CPP20-10W
CPP20-12B
CPP20-12CB
CPP20-12CW
CPP20-12SB
CPP20-12SW
CPP20-12W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้าง วาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D
(มิลลิเมตร)
สีที่ปรากฎ ฟังก์ชั่น ขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล)
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 65.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว6สีดำสเปค มาตรฐาน12.5

฿ 141.08

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ข้อความเปิดสองประเภทการปิด6สีดำพร้อมเช็ควาล์ว10.1

฿ 117.38

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -ข้อความเปิดสองประเภทการปิด6สีเทาอ่อนพร้อมเช็ควาล์ว10.1

฿ 139.83

฿ 84.30

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว6สีดำพร้อมตัวเก็บเสียง10.1

฿ 126.45

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว6สีเทาอ่อนพร้อมตัวเก็บเสียง10.1

฿ 79.29

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว6สีเทาอ่อนสเปค มาตรฐาน12.5

฿ 78.40

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว8สีดำสเปค มาตรฐาน23.3

฿ 147.26

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ข้อความเปิดสองประเภทการปิด8สีดำพร้อมเช็ควาล์ว18

฿ 123.58

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน -ข้อความเปิดสองประเภทการปิด8สีเทาอ่อนพร้อมเช็ควาล์ว18

฿ 132.18

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว8สีดำพร้อมตัวเก็บเสียง18

฿ 132.65

FITTING 1 ชิ้น 11 วัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว8สีเทาอ่อนพร้อมตัวเก็บเสียง18

฿ 86.83

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว8สีเทาอ่อนสเปค มาตรฐาน23.3

฿ 91.47

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว10สีดำสเปค มาตรฐาน33.8

฿ 172.60

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ข้อความเปิดสองประเภทการปิด10สีดำพร้อมเช็ควาล์ว26

฿ 149.01

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -ข้อความเปิดสองประเภทการปิด10สีเทาอ่อนพร้อมเช็ควาล์ว26

฿ 165.62

฿ 92.90

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว10สีดำพร้อมตัวเก็บเสียง26

฿ 158.08

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว10สีเทาอ่อนพร้อมตัวเก็บเสียง26

฿ 113.30

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว10สีเทาอ่อนสเปค มาตรฐาน33.8

฿ 117.60

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว12สีดำสเปค มาตรฐาน33.1

฿ 175.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ข้อความเปิดสองประเภทการปิด12สีดำพร้อมเช็ควาล์ว26.4

฿ 167.61

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -ข้อความเปิดสองประเภทการปิด12สีเทาอ่อนพร้อมเช็ควาล์ว26.4

฿ 181.15

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว12สีดำพร้อมตัวเก็บเสียง26.4

฿ 173.66

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว12สีเทาอ่อนพร้อมตัวเก็บเสียง26.4

฿ 131.85

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว12สีเทาอ่อนสเปค มาตรฐาน33.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9