1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 20 ข้อต่อตรง ชนิดเกลียว

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 20  ข้อต่อตรง ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบาและกะทัดรัด ถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว

รหัสสินค้า
CPS20-02B
CPS20-02W
CPS20-03BSALE
CPS20-03W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดสกรู M สีที่ปรากฎ

฿ 289.56

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R1/4สีดำ

฿ 276.69

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน R1/4สีเทาอ่อน

฿ 290.17

฿ 165.22

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R3/8สีดำ

฿ 283.05

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน R3/8สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 ขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล)(ตารางมิลลิเมตร) 20