1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ เต้าเสียบ ข้อต่อตรง

คอนเนคเตอร์ เต้าเสียบ ข้อต่อตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถถอดหลายท่อได้พร้อมกัน

รหัสสินค้า
PQ3M-A
PQ4M-A
PQ6-ASALE
PQ6M-A
PQ8-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D
(มิลลิเมตร)
ชนิดบอดี้หลัก

฿ 132.03

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -3แบบมินิ

฿ 144.62

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 104แบบมินิ

฿ 143.77

฿ 77.59

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6รุ่นมาตรฐาน

฿ 147.80

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 106แบบมินิ

฿ 158.11

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 108รุ่นมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หลายอย่าง ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9