1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ แม่พิมพ์ ทองเหลือง NBR SHL

ข้อต่อ แม่พิมพ์ ทองเหลือง NBR SHL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 707.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งเต้าเสียบน้ำหล่อเย็นแบบใช้งานทั่วไปสำหรับแม่พิมพ์

รหัสสินค้า
K-02SHL-BRS-NBR
K-03SHL-BRS-NBR
K-03TSHL-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโครงสร้างของ วาล์ว ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ
(นิ้ว)
มีหรือไม่มี Knob

฿ 716.25

METAL MOLD COUPLER 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว1/4มี

฿ 750.00

METAL MOLD COUPLER 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว3/8มี

฿ 707.09

METAL MOLD COUPLER 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทการเปิดสองทาง3/8ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการติดตั้ง สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / น้ำมัน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1