(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งเต้าเสียบน้ำหล่อเย็นแบบใช้งานทั่วไปสำหรับแม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ซึ่งสามารถใช้สำหรับแม่พิมพ์ที่มีช่วงเวลา พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำแคบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใช้โครงสร้างแขนยาว
·สามารถติดตั้งและถอดออกได้ด้วยปลั๊กที่ติดตั้งใน แม่พิมพ์
·เชื่อมต่อและถอด HOSES น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ อย่างรวดเร็ว
·ทุกขนาดและรูปทรงที่ยึดมีให้เป็นตัวเลือก มาตรฐาน เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานแม่พิมพ์ที่หลากหลาย
·สามารถเชื่อมต่อกับ super couplers
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว ( วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว) ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
·โปรดระบุว่าเวลาในการสั่งซื้อของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
K-02SHL-BRS-FKM |
K-03SHL-BRS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ (นิ้ว) | มีหรือไม่มี Knob |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 732.92 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | มี | ||
฿ 728.33 | METAL MOLD COUPLER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/8 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง