(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย 360° ช่วง
[คุณสมบัติ]
·สามารถแยกจากแหล่งอากาศหลายแห่งพร้อมกันจากท่อเดียว
·ดึงอากาศจากทิศทางใดก็ได้
·สามารถเลือกระหว่าง รุ่น สอง แยก (RT) และ รุ่น สาม แยก (RE) ขึ้นอยู่กับการทำงานที่ต้องการ
·บรรลุการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำและอัตราการไหลสูง
· อัตราการไหล สูงสุดเพิ่มขึ้นประมาณ 40 - 50%
· วาล์ว ปิดระหว่างการ อุปกรณ์เสริม และการถอดทำให้การทำงานราบรื่นโดยไม่มี ความดัน ภายในเป็นศูนย์
·เมื่อแยกออกจากกัน ความดัน ตกค้างที่ด้านปลั๊กจะถูกปล่อยออกมาเพื่อขจัดเสียงรบกวนหรือ แบ็คแลช/ระยะฟรี ไม่พึงประสงค์
·ฟังก์ชั่นสามบล็อกในตัวที่ป้องกันการแยกโดยไม่ได้ตั้งใจ
·สามารถเปิดและปิด วาล์ว ได้ขณะเชื่อมต่อ
ประเภท | มาตรฐาน / ท่อแยก | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม (ALM) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ขนาดเกลียว | 1/2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FBH-RE-ALM-NBR ในชุด แกนหมุน ฟูลไลน์คัป ข้อต่อ ล สังกะสีอัลลอยด์ สำหรับท่อแบบ Trifurcated
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง