1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านโยกล็อค Cupla เรซิ่น รุ่น LD

ก้านโยกล็อค Cupla เรซิ่น รุ่น LD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,509.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถ่ายเทของเหลว ก๊าซหรือผง ด้วยการทำงานของก้านโยก มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
LD-6TSF-PLA-NBR
LD-8TSF-PLA-NBR
LD-12TSF-PLA-NBR
LD-16TSF-PLA-NBR
LD-24TSF-PLA-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ขนาดเกลียว ขนาด
(นิ้ว)

฿ 1,509.46

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~0.53/43/4

฿ 1,554.51

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~0.511

฿ 1,904.51

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~0.51 1/21 1/2

฿ 2,349.10

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 10 วัน 0~0.222

฿ 4,123.43

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~0.233

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง เรซิ่น (PLA) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / ผง
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5::50
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc