(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดึงก้านโยกเบาๆ เพื่อถ่ายเทของเหลว อากาศและผง วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและ รูปทรง ติดตั้งที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในการถ่ายเทของเหลว ก๊าซและผงต่างๆ
· ผลิตภัณฑ์นี้สามารถถ่ายเทเหลวได้อย่างราบรื่น ด้วยโครงสร้างขอบที่ปิดสนิท ซึ่งช่วยลดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวด้านใน
· "ใช้ปะเก็นพิเศษ" (ยกเว้นขนาด 3/4" และ 1", ยางซิลิโคน, ยางหุ้มด้วย FEP) เพื่อลดโหลดทำงานของก้านโยก
· ขนาดการเชื่อมต่อ จะสอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน A-A-59326
· มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยใช้ฟังก์ชั่นสต๊อปเปอร์ (เฉพาะสินค้าผลิตตามสั่งและผลิตภัณฑ์โลหะเท่านั้น)
[การใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้ง เกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
LB-6TSM-ALM-NBR |
LB-8TSM-ALM-NBR |
LB-10TSM-ALM-NBR |
LB-12TSM-ALM-NBR |
LB-16TSM-ALM-NBR |
LB-20TSM-ALM-NBR |
LB-32TSM-ALM-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว | ขนาด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,561.67 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 10 ชิ้น | 90 วัน | 0~1.8 | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 1,678.00 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~1.8 | 1 | 1 | ||
฿ 2,149.55 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/4 | 1 1/4 | ||
฿ 2,152.26 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
฿ 2,297.75 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 2 | 2 | ||
฿ 3,249.55 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.1 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||
฿ 10,954.96 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~0.7 | 4 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม (ALM) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง